Komponentenreferenz
Handling von Beutelstutzen
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Verpackung

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
Aufgabe & Lösung
Abfüllmaschinen für Beutel mit Flüssigkeiten und Feststoffen sowie Maschinen zum Verschließen von Beutelstutzen mit der MGP800-Serie
- Über 40% leistungsfähiger als die Benchmark
- 50% längere Greifbacken für hohe Kraft und Drehmoment für maximale Dynamik
- Bis zu 10 Millionen wartungsfreie Zyklen garantieren einen kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb
- Integrierte Positionserfassung für kompakte Bauweise und zur Minimierung der Störkontur
- Höchste Präzision und lange Lebensdauer dank Greifbacken aus geschliffenem und gehärtetem Stahl
Verbaute Standardkomponenten